Publicar produtos
Lumination™ LED Luminaires - BR Series

Lumination™ LED Luminaires - BR Series

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Os Troffers de LED embutidos da série GE Lumination BR são a maneira surpreendentemente acessível de adaptar tubos fluorescentes com tecnologia LED avançada que inclui opções de escurecimento. Projetados para instalação rápida e fácil em grades de teto com barra T, esses sistemas oferecem todas as vantagens de economia de energia e longa vida útil do LED em uma luminária acessível por baixo do plano do teto. Perfeitos para novos projetos de construção, remodelação ou retrofit, eles fornecem luz LED bonita e uniforme para uma ampla gama de aplicações comerciais, de saúde e de escritório.

Características e benefícios:
  • Fornece 90-102 LPW
  • Disponível nos modelos 1x4, 2x2 ou 2x4
  • Projetado para instalar facilmente em sistemas de teto suspenso com grade em T
  • Driver de LED e mecanismo de luz acessíveis por baixo do teto
  • Distribuição de luz uniforme em toda a face da luminária sem pontos de acesso ou faixas

Especificações
  • A luminária energeticamente eficiente oferece 90-102 lúmens por Watt
  • Vida útil longa: L85 @ 50.000 horas
  • Temperaturas de cor de 3500K e 4000K
  • Construído em 0-10V ou driver de LED regulável DALI

Formulários
  • Aplicações de teto T-Grid
  • Escritório
  • Assistência médica
  • Comercial
  • Retalho
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicage_luminaire_br_series_led
  • Familia de productoDownlights
  • Grupo de produtosBR Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-03
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

Disponibilidade da região

América do Norte
United States