Publicar produtos
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
    Gemla

    Collage

    Traduzido por Google,
    COLLAGE foi desenhado pelo estúdio de design sueco Front 2013. Um encontro emocionante entre a técnica clássica de madeira curvada e a expressão contemporânea com os detalhes em couro costurados à mão. COLLAGE foi apreciado em todo o mundo pelo seu design único. COLLAGE é criado para jantar, mas funciona tão bem quanto uma poltrona solitária. A forte construção de cinzas curvadas a vapor e o couro de ferramentas curtido vegetal espesso tornam o COLLAGE adequado mesmo para ambientes movimentados com louças pesadas. Uma cadeira mais durável de alto conforto, construída para durar décadas. Adequado para qualquer espaço público, bem como a casa privada. COLLAGE é oferecido em várias combinações de cores.
    Especificação
    • Solid steambent ash with vegetable tanned tooling leather seat, upholstered with natural horse hair and wool.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacollage
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtoschairs
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalCinza
    • Material secundárioCouro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining chairs

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte