Publicar produtos
6032LST-L Shower Pan
6032LST-L Shower Pan
    Gemstone

    6032LST-L Shower Pan

    Traduzido por Google,

    O Gemstone 6032LST-L, limiar de folga baixo de 2 1/2” foi projetado como um chuveiro de substituição de banheira com um dreno esquerdo (direito também está disponível). A opção de adicionar um sistema de membrana patenteado aplicado de fábrica opcional ao chuveiro é perfeito para eliminar o risco de vazamento no ponto mais vulnerável entre o limiar do chuveiro e o piso adjacente, permitindo que o chuveiro seja amarrado em um ladrilho ou sistema de piso. A textura antiderrapante atende e supera o teste F462 COF, sendo muito fácil de limpar e as barragens de água de 1” permitem que qualquer sistema de parede seja adicionado com segurança. O sistema de grade na parte inferior da panela projetou locais onde a adesão elastomérica pode ser usada para prender a panela ao substrato, o que é uma vantagem sobre outras marcas.

    Os chuveiros Gemstone têm garantia de fábrica de 10 anos quando instalados de acordo com as instruções de instalação Gemstone


    Especificação
    • OD: 60” x 32” (1524 mm x 813 mm)

      Threshold Height: 2 1/2” (63.5 mm)

      Rough Opening: 60 1/4” x 36 1/4” (1530 mm x 820mm)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6032lst-l
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de produtosLow Standard Theshold
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Número OmniClass23-31 17 15
    • Título OmniclassShower Enclosure Bases
    • Código CSI UniFormat IID2090
    • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

    Disponibilidade da região

    América do Norte