O rolo Gemstone 6237TD na bandeja de drenagem de valas é a resposta perfeita para aplicações ADA onde é necessário acesso para cadeira de rodas. Com uma tampa de aço inoxidável de calibre 12 que pode ser removida, a limpeza completa pode ser alcançada, bem como uma excelente evacuação de água e drenagem do piso do chuveiro. A altura total da panela é de 3 1/2” e com um limiar frontal total de 1 9/16, apenas um pequeno recesso é necessário para uma entrada perfeita. Com um ligeiro recuo na parte frontal da soleira e uma inclinação de volta para a panela a partir do interior da sala, a vala pode recapturar qualquer água que possa ser pulverizada para o exterior. O sistema de membrana patenteado opcional aplicado de fábrica à base do chuveiro é perfeito para eliminar o risco de vazamento no ponto mais vulnerável entre a soleira da base do chuveiro e o piso adjacente, permitindo que a base seja amarrada a um ladrilho ou outro sistema de piso . A textura atende e excede o teste F462 COF, sendo muito fácil de limpar e as barragens de água de 1” permitem que qualquer sistema de parede seja adicionado com segurança. O sistema de grade na parte inferior da panela projetou locais onde a adesão elastomérica pode ser usada para prender a panela ao substrato, o que é uma vantagem sobre outras marcas.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |