Grupos geradores estacionários
Fornecendo a linha mais completa do setor de sistemas de energia de emergência, de pico ou de pico, em qualquer configuração imaginável, você pode contar com a Generac para projetar e construir seu grupo gerador exatamente de acordo com suas necessidades. De nossos grupos geradores a gás e diesel de estoque aos nossos grupos geradores IDLC e IGLC totalmente personalizados, você pode contar com a Generac para lhe proporcionar a tranquilidade que deseja. Não aceite falta de energia ou cortes de energia da concessionária. Você pode ter certeza de que um grupo gerador estacionário Generac fornecerá energia limpa e confiável para sua empresa, residência ou edifício industrial.
Confiabilidade e conveniência
A confiabilidade começa no cerne de qualquer ótimo produto. No coração do grupo gerador IDLC em contêiner, encontra-se um motor diesel com baixo consumo de combustível e emissões, além de um alternador sem escovas com sistema de excitação do gerador de ímã permanente. O grupo gerador básico é então equipado com filtro de combustível primário, equipamento elétrico e outros recursos, que podem incluir carregador de bateria, aquecedor do líquido de arrefecimento do motor, monitoramento do nível de óleo e outras opções, antes de ser instalado no gabinete com isolamento acústico. Um grande tanque de combustível integrado é adicionado, juntamente com silenciador de escape interno e filtros de ar de alta resistência.
A conveniência só acontece quando você ouve seus clientes e presta atenção aos detalhes. Anos de experiência em campo revelaram diversas áreas de projeto que facilitam a operação e a configuração. O controlador digital do gerador e as conexões de energia são montados na altura dos olhos e acessados por meio de grandes portas de interface do operador localizadas na parte externa do gabinete. Barramentos e conexões de energia de terra estão incluídos para facilitar as conexões de energia para a potência de saída do gerador e para fornecer energia CA para iluminação e recursos de conveniência. As conexões de entrada e saída de energia podem ser roteadas pela parte inferior ou lateral do gabinete. Iluminação CC com interruptores temporizadores pode ser instalada no gabinete e nos compartimentos do operador para uso quando a energia CA não estiver disponível.
Aplicativo
Os geradores IDLC da Generac são projetados para atender às suas rigorosas exigências de energia elétrica de qualidade e durabilidade mecânica. Os geradores IDLC são projetados para atender às necessidades de energia de reserva ou primária de aplicações industriais, comerciais, de saúde, telecomunicações e data centers. Nossos sistemas também são projetados para auxiliar em aplicações de pico de consumo e taxa de interrupção. Os geradores Generac oferecem alta qualidade e confiabilidade a preços acessíveis e competitivos. Para mais informações, entre em contato com seu revendedor Generac local.
Gerador estacionário | 2000 kW | Diesel | 65,4 L
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Mexico |
United States |