Publicar produtos
Stationary Generator | 1000kW | Diesel | 30.6L - SDMD1000
Generac

Stationary Generator | 1000kW | Diesel | 30.6L - SDMD1000

Traduzido por Google,

Gerador Industrial, 1000kW | Diesel | 30,6L

Cada componente dos nossos geradores é testado em nossas instalações para garantir que atenda aos padrões UL220. Mas os seus padrões são os únicos que importam. Nossa tecnologia a diesel é comprovada por décadas de desempenho e nossa rede de suporte é incomparável.

GABINETE DO GERADOR

A Generac fabrica seus próprios gabinetes, garantindo que cada unidade combine o mais alto nível de durabilidade, redução de ruído, resistência às intempéries e design simplificado.

ALTERNADOR INDUSTRIAL

Os alternadores industriais Generac são enrolados, inseridos e envernizados à máquina para garantir o máximo de consistência.

Controlador POWERMANAGER®

A Generac projeta seus controles de geradores priorizando a segurança e a conveniência.

PARALELISMO DE GERADORES

Os Sistemas de Energia Modulares (MPS) da Generac apresentam uma taxa de confiabilidade de até 99,999% e são mais econômicos e flexíveis do que geradores individuais com a mesma capacidade de carga.

Especificação
  • Specifications

    Current Model Shown: SDMD1000

    Fuel Type: Diesel

    Engine Size (Liters): 30.6

    Engine Output (kW): 1,000

    Running Watts (W): 1,000,000

    Emissions Compliance: EPA Certified Emergency


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenerac-sd-md1000
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosIndustrial Diesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniclassElectrical Generators

Disponibilidade da região

América do Norte
Mexico
United States