Publicar produtos
750 kW (SD750/MD750) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit
Generac

750 kW (SD750/MD750) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Os geradores a diesel são uma escolha eficiente para aplicações de alto kW, bem como para instalações onde os requisitos de código exigem armazenamento de combustível no local, como hospitais e call centers 911. Eles também podem fornecer energia de backup em áreas remotas que não têm acesso a uma infraestrutura de gás natural. Para fornecer as melhores soluções de energia em standby a diesel, a Generac identifica e pré-qualifica motores a diesel comprovados em aplicações reais sob condições adversas. Em seguida, trabalhamos lado a lado com os melhores fabricantes de motores a diesel para otimizar projetos especificamente para atender aos requisitos da Generac.
Especificação
  • 18.1 L

    Standby Power Rating

    750 kW, 938 kVA, 60 Hz

    Prime Power Rating

    675 kW, 844 kVA, 60 Hz

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenerac-sd-md750
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniclassElectrical Generators

Disponibilidade da região

América do Norte
Mexico
United States