Publicar produtos
N.E.W. Drivable

N.E.W. Drivable

Traduzido por Google,

A General Membrane desenvolveu uma série de especificações destinadas a apoiar o projeto do trabalho à prova d'água. As especificações descrevem soluções para cada tipo de cobertura, contêm os dados técnicos dos produtos utilizados, as normas a que respondem e os métodos de colocação em relação ao tipo de cobertura. Em cada proposta de especificação há também desenhos técnicos exaustivos dos detalhes do projeto.

Solução técnica para um substrato de concreto monolítico.

Vantagens da impermeabilização com sistema betuminoso:

  • Técnicas de assentamento conhecidas
  • Fácil execução de detalhes
  • Compatibilidade entre famílias (SBS, APP, APAO)
  • Longevidade comprovada
  • Operações de manutenção fáceis
  • Armaduras de alto desempenho
  • Acabamentos de alto valor estético

Isolamento :

Vários tipos de isolamento podem ser usados em combinação com as membranas General Membrane. O tipo de material e projeto dependerá do projeto do edifício, classificação de incêndio e requisitos regulamentares locais.

  • Lã mineral (MW) - pode ser do tipo vidro ou rocha
  • Poliisocianurato (PIR)
  • Poliuretano (PUR)
  • Produtos emparelhados

Entre em contato com o General Membrane Spa para obter mais informações técnicas.


Especificação
    1. Load-bearing element: Base substrate in monolithic concrete
    2. Priming layer: Supply and installation of General Eco Primer
    3. Sealing element (first layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Installation in total adhesion
    4. Sealing element (second layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Installation in total adhesion
    5. Filter layer: Supply and installation of General Feltro Bianco 500 g/mq. Dry installation
    6. Protection and separation layer: Supply and installation of General Protection 500 g/mq. Dry installation
    7. Wear layer: Formation of concrete hood. Cast by automatic or manual means
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC02-Monolitico-Freddo
  • Familia de productoCLS MONOLITICO
  • Grupo de produtosTETTO FREDDO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 15 11
  • Título OmniclassDampproofing Membranes
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings