Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB

Traduzido por Google,
• Economia de energia • Instalação flexível • Fácil instalação • Oscilação dupla automática • Operação econômica
Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABEH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABEH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABEH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaABEH36-54KRTB
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIntdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)235
  • Largura (mm)1700
  • Profundidade (mm)705
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)38
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Europa