Publicar produtos
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor

    Traduzido por Google,

    O Vertiv™ CoolPhase Perimeter é uma unidade interna de piso projetada para operar com compressores acionados por inversor e otimizada para o refrigerante ecológico, não inflamável e de baixa toxicidade R513A (A1, GWP=633). Disponível nas configurações com resfriamento a ar e a água, com a função opcional de resfriamento gratuito Vertiv™ EconoPhase. Em conjunto com as unidades Vertiv CoolPhase Perimeter, uma ampla gama de soluções de condensadores Vertiv™ CoolPhase está disponível para gerenciar a rejeição de calor para o exterior, dependendo das configurações específicas do sistema.

    Especificação
    • Deliver up to 160 kW of precision air cooling with the Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM range. These indoor, floor-mounted units use direct expansion technology and feature inverter-driven compressors for maximum efficiency. The design supports the eco-friendly, non-flammable R513A refrigerant and offers both air-cooled models, with the optional Vertiv™ EconoPhase free cooling, and water-cooled configurations. Each unit comes equipped with onboard compressors to ensure reliable performance in mission-critical environments.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertiv-pam-dx-perimeter-unit
    • Familia de productoThermal Direct Expansion
    • Grupo de produtosDirect Expansion
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-12-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCRefrigerador evaporativo
    • Código ETIMEC011580
    • Nome ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEvaporative cooling units
    • Código CSI MasterFormat 201423 76 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Evaporative Air-Cooling Equipment
    • Número OmniClass23-33 45 13
    • Título OmniclassHVAC Evaporative Coolers