Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU18-24RULX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU18-24RULX

Traduzido por Google,

• Conforto universal

Tecnologia Inverter

・Controle remoto com fio UTY-RNBYU (opcional)

・Abertura automática de 4 vias para conforto equilibrado

・Sistema Inteligente: Modo Automático

・Controle de umidade

・Entrada de ar fresco

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABU18RULX / 17,800 BTU/h / 21,500 BTU/h ABU24RULX / 22,200 BTU/h / 24,000 BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaABU18-24RULX
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)199
  • Largura (mm)990
  • Profundidade (mm)655
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)28
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States