Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AGU9-15RLF
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AGU9-15RLF

Traduzido por Google,

・Tamanho compacto

• Eficiência energética

・2 ventiladores e amplo fluxo de ar

・Aquecimento de Alto Desempenho

・Instalação flexível e fácil

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGU9RLF / 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h AGU12RLF / 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h AGU15RLF / 14,200 BTU/h / 18,000 BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAGU9-15RLF
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)740
  • Profundidade (mm)200
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States