Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA

Traduzido por Google,
• Alta economia de energia • Modelo com refrigerante R32 • Operação silenciosa • Instalação compacta • Design compacto • Fácil evacuação • Ampla gama de unidades internas com diversos modelos
Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH45KCTA / 12.1kW / 13.5kW AOEH54KCTA / 13.4kW / 15.5kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOEH45-54KCTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1418
  • Largura (mm)970
  • Profundidade (mm)370
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)95
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Europa