Publicar produtos
FUJITSU VRF AJQ504-615LALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJQ504-615LALCH

Traduzido por Google,

1) A nova janela de serviço permite acesso instantâneo aos interruptores da placa de circuito impresso e uma verificação rápida da indicação de erro.

2) É possível integrar até 22 HP em um único módulo, reduzindo o espaço de instalação e o custo do produto.

3) Reduzir o número de unidades externas em sistemas múltiplos em comparação com os sistemas tradicionais.

Novo sistema: 88 HP / 4 unidades externas

Sistema tradicional: 64 HP / 3 unidades externas

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJQ504LALCH / 50.4kW / 56.0kW AJQ560LALCH / 56.0kW / 63.0kW AJQ615LALCH / 61.5kW / 69.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVRF_AJQ504-615LALCH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1690
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)765
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)406
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Ásia