Publicar produtos
FUJITSU VRF AJT216-252GALCHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT216-252GALCHH

Traduzido por Google,
  • Alta pressão estática
  • Tecnologia avançada de alta eficiência
  • Unidade externa pequena e leve
  • Design de baixo nível de som
  • Comprimento de tubulação longo
  • Até 13 unidades* podem ser conectadas (*6 modelo HP)
  • Operação de recuperação de óleo ininterrupta
  • Instalação mais fácil
Especificação
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT216GALCHH / 24HP / 67.2kW
    AJT234GALCHH / 26HP / 72.8kW
    AJT252GALCHH / 28HP / 78.3kW

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVRF_AJT216-252GALCHH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1690
  • Largura (mm)2790
  • Profundidade (mm)765
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)786
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Oceânia