Publicar produtos
FUJITSU VRF AJY162-180LALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY162-180LALDH

Traduzido por Google,

• Excelente economia de energia

• Grande flexibilidade de design para instalação em qualquer edifício

• Fácil instalação e manutenção

• Excelente desempenho em condições reais de operação

• Tecnologias de economia de energia para aumentar a eficiência operacional

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY162LALDH / 50.4kW / 50.4kW AJY180LALDH / 56.0kW / 56.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVRF_AJY162-180LALDH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1690
  • Largura (mm)1860
  • Profundidade (mm)765
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)504
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa