Publicar produtos
FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH

Traduzido por Google,

• Excelente economia de energia

• Grande flexibilidade de design para instalação em qualquer edifício

• Fácil instalação e manutenção

• Excelente desempenho em condições reais de operação

• Tecnologias de economia de energia para aumentar a eficiência operacional

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY252LALDHH / 78.3kW / 78.3kW AJY270LALDHH / 84.8kW / 84.8kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVRF_AJY252-270LALDHH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1690
  • Largura (mm)3100
  • Profundidade (mm)765
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)779
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa