Publicar produtos
Roofing, EPDM Membrane, White, 2.3mm

Roofing, EPDM Membrane, White, 2.3mm

Traduzido por Google,

EPDM é uma membrana de cobertura de borracha sintética extremamente durável (terpolímero de etileno propileno dieno) amplamente utilizada em edifícios de baixa inclinação em todo o mundo. Seus dois principais ingredientes, etileno e propileno, são derivados do petróleo e do gás natural. O EPDM pode ser instalado totalmente aderido, fixado mecanicamente ou com lastro, com as costuras do sistema de cobertura vedadas com adesivos líquidos ou fita especialmente formulada. O EPDM está disponível em preto e branco.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEPDM_white_2
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)2.3
Relacionado
  • Material principalBorracha
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCRoofing membranes
  • Código UNSPSC30151505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_76_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoEthylene propylene diene monomer (EPDM) rubber insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 39 31 11 21
  • Título OmniclassEthylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Single Layer Roof Membranes
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING