Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
genericmaterials/products/3f201d1a-9123-4462-9d4d-370582d77038
Início
Categorias
Materiais de construção
Isolamento
Insulation 45mm Mineral Wool Density 30kg/m3
Disponível em Estados Unidos
Generic Building Materials
Seguir
Insulation 45mm Mineral Wool Density 30kg/m3
Traduzido por Google,
Vista original
Isolamento 45mm >1000
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Insulation_45mm_Mineral_Wool_Density_30kg-m3
Familia de producto
Materials
Grupo de produtos
Building materials
Tipo
Material de construção
Data de publicação
2016-01-01
Número de edição
1
Profundidade (mm)
45
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Isolamento
Produtos parecidos
Advanced Architectural Products
GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
Descarregar
Johns Manville
TempControl® Mineral Wool Batts
Descarregar
FI-FOIL®
VR Plus Shield™ Reflective Insulation Frame Wall Hybrid
Descarregar
FI-FOIL®
VR Plus Shield™ Reflective Wall Insulation
Descarregar
Johns Manville
AP® Foil-Faced Polyiso Foam Sheathing
Descarregar
Armatherm Thermal Bridging Solutions
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
Descarregar