Publicar produtos
Aluminum, 8mm

Aluminum, 8mm

Traduzido por Google,

O alumínio é um metal leve, branco-prateado, o mais abundante na crosta terrestre, mas encontrado apenas em combinação. Possui baixa densidade, alta condutividade térmica, excelente resistência à corrosão e pode ser facilmente fundido, usinado e formado, não é tóxico, não magnético e não produz faíscas. Com boas propriedades condutoras e térmicas, é usado para formar muitas ligas duras, leves e resistentes à corrosão, em uma enorme variedade de produtos, incluindo latas, folhas, utensílios de cozinha, caixilhos de janelas, barris de cerveja e peças de avião.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaluminum_8
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)8
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCAluminum foil
  • Código UNSPSC30102006
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_51_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium sheets
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 19 11 11 11
  • Título OmniclassThin Metal Sheets
  • Código CSI UniFormat IIB
  • Título CSI UniFormat IISHELL