Publicar produtos
EPS, Expanded Polystyrene, 10mm

EPS, Expanded Polystyrene, 10mm

Traduzido por Google,

A placa EPS de poliestireno expandido melhora as propriedades térmicas de um edifício, melhorando os valores U, reduzindo o risco de penetração de água e condensação.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeps_10
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)10
Relacionado
  • Material principalPoliestireno (EPS)
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Código ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_26
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpanded polystyrene (EPS) boards
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 11
  • Título OmniclassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE