Publicar produtos
Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm

Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm

Traduzido por Google,

O vidro recozido é o produto básico de vidro plano que é o primeiro resultado do processo de flutuação. É o vidro comum que tende a quebrar em cacos grandes e irregulares. É usado em alguns produtos finais e muitas vezes em janelas com vidros duplos. É também o material de partida usado para produzir produtos mais avançados por meio de processamento adicional, como laminação, endurecimento, revestimento, etc.




Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaglass_annealed_clear_9_5
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)9.5
Relacionado
  • Material principalVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCGlass products
  • Código UNSPSC301717
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_33_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAnnealed glass sheets
  • Código CSI MasterFormat 201408 80 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glazing
  • Número OmniClass23-13 19 13 11 17
  • Título OmniclassSolid Glass Sheets
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE