Publicar produtos
Gypsum Wall Board, 12.5mm

Gypsum Wall Board, 12.5mm

Traduzido por Google,

Placa de parede de gesso, comumente conhecida como drywall, é o nome técnico do produto usado pelos fabricantes para uma placa/painel específico feito de sulfato de cálcio dihidratado (gesso), com ou sem aditivos, normalmente extrudado entre folhas grossas de facetador e papel de suporte, utilizado em a construção de paredes interiores, tectos e sistemas de divisórias em estruturas residenciais, institucionais e comerciais e concebidos para fornecer uma superfície monolítica quando as juntas e cabeças de fixação são cobertas com um sistema de tratamento de juntas. Uma das principais vantagens da placa de gesso sobre madeira compensada, placa dura e placa de fibra é sua forte resistência ao fogo. Os produtos de gesso também fornecem controle de som, economia, versatilidade, qualidade e conveniência.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagypsum_wall_board_12_5
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)12.5
Relacionado
  • Material principalGesso
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCGypsum board
  • Código UNSPSC30161509
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_30_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGypsum board partition systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions