Publicar produtos
SONOpan Wall/Ceiling Soundproofing Panels
SONOpan Wall/Ceiling Soundproofing Panels
SONOpan Wall/Ceiling Soundproofing Panels
    MSL Fibre

    SONOpan Wall/Ceiling Soundproofing Panels

    Traduzido por Google,

    Crie espaços silenciosos: paredes e tetos à prova de som

    Os painéis de isolamento acústico SONOpan são a escolha ideal para isolamento acústico de paredes e tetos. Como uma das soluções de isolamento acústico mais confiáveis do Canadá, nossos painéis de parede acústicos proporcionam controle eficaz de ruído em qualquer ambiente. Invista em painéis de parede com isolamento acústico para criar um ambiente mais silencioso e tranquilo.

    O painel de isolamento acústico líder na América do Norte, o SONOpan, possui um histórico comprovado de sucesso ao longo de 30 anos, criando espaços silenciosos para profissionais e proprietários de residências. Nosso painel pode ser usado em diversas aplicações, como: escritório residencial, quarto, parede compartilhada ou até mesmo residências multifamiliares, estúdios de música, salas de teatro, unidades comerciais e muito mais. Com sua tecnologia patenteada Noise STOP, o SONOpan é fabricado com densidades variadas e projetado para absorção sonora ideal em uma ampla faixa de frequências, tornando-o a escolha ideal para redução eficaz de ruído e controle da transmissão sonora.

    Especificação
      • ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - Manufactured from 100% recycled wood. Our panels are free from formaldehyde, ensuring they emit zero VOCs into your environment
      • REDUCES NOISE - SONOpan features thousands of impressions on both sides, creating varying densities that effectively capture a wide range of sound frequencies
      • COST EFFECTIVE - Low cost, high performance. The panels have an STC rating of 27 and create a continuous barrier to absorb unwanted noise
      • EASY TO WORK WITH - SONOpan panels weigh only 26 lbs and install easily with standard drywall screws
      • EXCEED BUILDING CODE REQUIREMENTS - SONOpan creates a robust and continuous soundproofing barrier. Working in combination with drywall, insulation, and decoupling materials. Adding SONOpan will contribute to a wall or ceiling assembly that meets and exceeds building code requirements
      • Product Of Canada
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasonopan-soundproofing-panels
    • Familia de productoSoundproofing
    • Grupo de produtosSONOpan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-16
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSound controlling
    • Número OmniClass23-13 25 21 11
    • Título OmniclassSlab and Board Sound Isolation Insulation