Publicar produtos
Mineral Wool, 30mm

Mineral Wool, 30mm

Traduzido por Google,

O isolamento de lã mineral é feito de vidro fundido, pedra ou escória (resíduo industrial) que é fiado em uma estrutura semelhante a fibra e que cria uma combinação de propriedades que nenhum outro material de isolamento pode igualar.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamineral_wool_30
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)30
Relacionado
  • Material principalLã mineral
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE