Publicar produtos
Plywood, 14mm

Plywood, 14mm

Traduzido por Google,

A madeira compensada é um material de folha fabricado a partir de camadas finas ou "camadas" de folheado de madeira que são coladas com camadas adjacentes tendo seu grão de madeira girado até 90 graus entre si.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplywood_14
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2500
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)14
Relacionado
  • Material principalMadeira compensada
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoStructural veneer plywoods
  • Código CSI MasterFormat 201406 25 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Prefinished Plywood Paneling
  • Número OmniClass23-13 19 11 11 13
  • Título OmniclassThin Wood Sheets
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS