Publicar produtos
Humboldt Sawmill Redwood Boards
Humboldt Sawmill Redwood Boards
Humboldt Sawmill Redwood Boards
Humboldt Sawmill Redwood Boards

    Humboldt Sawmill Redwood Boards

    Traduzido por Google,
    BONITO. ACONCHEGANTE. DURÁVEL.

    Por que escolher a madeira de sequoia?

    A sequoia verdadeira, proveniente de florestas bem manejadas no norte da Califórnia, é um recurso totalmente natural e renovável que pode ser utilizado em inúmeros projetos de construção adequados para madeira de lei. A sequoia pode ser usada em substituição ao cedro-vermelho-ocidental e outras espécies de madeira de lei semelhantes. Os produtos de sequoia incluem tábuas, revestimentos, decks, cercas, madeira serrada e vigas, que podem ser utilizadas na construção de decks, cercas, estruturas de jardim, paisagismo, revestimentos e painéis, estruturas de madeira e inúmeros outros projetos internos e externos. Poucos outros materiais de construção exibem a combinação de beleza natural, aconchego, durabilidade e versatilidade inerentes à sequoia verdadeira. A sequoia apresenta excelente trabalhabilidade com ferramentas comuns de marcenaria e aceita muito bem tintas, vernizes e outros acabamentos. Mas é a rica cor vermelha que torna a sequoia lendária. Cada tábua de sequoia é única, exclusiva. Tal distinção não pode ser igualada por produtos alternativos fabricados pelo homem.

    Tábuas de madeira vermelha

    As tábuas de sequoia da Humboldt Sawmill são um dos produtos mais versáteis que a empresa fabrica. Elas podem ser usadas em diversas aplicações na construção civil, incluindo paredes decorativas, corrimãos de decks e cercas, fachadas, prateleiras, acabamentos e muito mais. As tábuas de sequoia da Humboldt Sawmill estão disponíveis em dimensões de 1 polegada (2,54 cm) e comprimentos de 1,83 a 6,10 metros, em classificações que variam de Heart B, Heart Clear, B Grade, Clear e Construction Heart. Todas as tábuas de sequoia da Humboldt Sawmill, assim como todos os nossos produtos, possuem certificação ambiental e são provenientes de florestas bem manejadas no norte da Califórnia, onde os trabalhadores recebem salários e benefícios que lhes permitem sustentar suas famílias.

    Especificação
    • Redwood Boards

      Humboldt Sawmill redwood boards are available in the following options:

      • Dimension
        • 1×2
        • 1x3
        • 1x4
        • 1x6
        • 1x8
        • 1x12
      • Length
        • 6-20′
      • Grades Available
        • Heart B, Heart Clear, B Grade, Clear, and Construction Heart
      • Finish Characteristics
        • Rough, S4S*, S1S2E**

      *Surfaced four sides

      **Surfaced one side two edges

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahumboldt-sawmill-redwood-boards
    • Familia de productoHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • Grupo de produtosRedwood Boards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Código CSI MasterFormat 201406 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Millwork
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 13
    • Título OmniclassSoftwood Rigid Profiles

    Disponibilidade da região

    América do Norte