Publicar produtos
Roofing, Modified Bitumen, 3mm

Roofing, Modified Bitumen, 3mm

Traduzido por Google,

O betume modificado (Modbit) é um sistema comum de coberturas planas que consiste em asfalto com uma variedade de modificadores de borracha e solventes adicionados. A membrana Modbit vem em rolos e sua superfície pode incluir grânulos minerais, cobre, alumínio ou agregado. Os sistemas Modbit são geralmente sistemas de uma, duas ou três camadas e normalmente são aplicados por tocha. Os custos de instalação são menores do que a maioria dos sistemas de camada única no mercado hoje. Modbit está disponível em uma variedade de cores.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaroofing_modbit_3
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)3
Relacionado
  • Material principalAsphalt
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCRoofing membranes
  • Código UNSPSC30151505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBitumen-based membranes, sheets and fabrics
  • Código CSI MasterFormat 201407 11 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bituminous Dampproofing
  • Número OmniClass23-13 13 11 15
  • Título OmniclassBitumen Asphalt
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING