Publicar produtos
Steel, Stainless

Steel, Stainless

Traduzido por Google,

O aço inoxidável é um tipo de produto metálico, uma liga de ferro e carbono, que é mais resistente à ferrugem, manchas e corrosão do que o aço comum e é frequentemente encontrado em materiais usados em construção e ferramentas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastainless_steel
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCStainless steel profiles
  • Código UNSPSC30102305
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal tiles
  • Código CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Número OmniClass23-13 35 21 17
  • Título OmniclassMetal Framed Structural Walls
  • Código CSI UniFormat IIA
  • Título CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE