Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alumasi/products/7656d004-8f76-4d38-82c4-cffdb81ec556
Início
Categorias
Construção
Construções metálicas
H-profile 40x40
Disponível em Estados Unidos
AluMasi
Seguir
H-profile 40x40
Traduzido por Google,
Vista original
Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
h-profile
Familia de producto
Beams
Grupo de produtos
H-profile
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-12-02
Número de edição
1
Altura (mm)
1000
Largura (mm)
40
Profundidade (mm)
40
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.rakennustieto.fi/index/tietopalvelut/kirjastot/kirjasto/97/Kirjasto_tuotteet/4735.html
Instruções de instalação
https://www.rakennustieto.fi/bin/get/id/5odusk5Tw%3A%2447%2437875%2447%24kayttoohjePDF%2447%24AluMasi%2495%24kayttoohje%2446%24zip/AluMasi_kayttoohje.zip
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Finland
Fabricado em
Finland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Construções metálicas
Classificação IFC
Viga
Nome UNSPSC
Beams
Código UNSPSC
301017
Produtos parecidos
Unistrut
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
3.7
(
36
)
Descarregar
Unistrut
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
4.0
(
20
)
Descarregar
Profilitec
Baseboard Skirting BA400
Descarregar
Generic Building Materials
Steel, Stainless
Descarregar
Generic Building Materials
Steel, Chrome - Polished
Descarregar
Generic Building Materials
Steel, Galvanized
Descarregar