Publicar produtos
Steel, Galvanized

Steel, Galvanized

Traduzido por Google,

O aço comum é feito de ferro que enferruja quando exposto à umidade, seja na forma de chuva ou umidade ambiente, e eventualmente corrói um aço até o ponto de falha. O aço galvanizado é uma chapa de aço comum que foi revestida em um banho de zinco fundido. O zinco líquido se liga ao ferro no aço formando uma camada protetora em ambos os lados da chapa, tornando-a resistente à corrosão.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasteel_galvanized
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCSteel profiles
  • Código UNSPSC30102304
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGalvanized coatings
  • Código CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Número OmniClass23-13 35 21 17
  • Título OmniclassMetal Framed Structural Walls
  • Código CSI UniFormat IIA
  • Título CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE