Publicar produtos
Steel, Powder Coated

Steel, Powder Coated

Traduzido por Google,

O revestimento em pó é um tipo de revestimento protetor e decorativo, com reputação de dureza e durabilidade superiores. Aplicado eletrostaticamente como um pó seco e depois curado em um forno, processo que aquece o pó seco permitindo que ele flua e forme um filme sólido e resistente. A principal diferença entre os revestimentos em pó e líquidos é que o pó não requer solvente e é isento de COV, tornando-o um revestimento menos perigoso. Os revestimentos em pó são o revestimento metálico ideal para áreas arquitetônicas de uso constante, como caixilhos de janelas e portas, fachadas de lojas, cercas e grades.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasteel_powder-coated
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCSteel profiles
  • Código UNSPSC30102304
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_65_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoPowder coating for steel systems
  • Código CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Número OmniClass23-13 35 21 17
  • Título OmniclassMetal Framed Structural Walls
  • Código CSI UniFormat IIA
  • Título CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE