Publicar produtos
Terrazzo, 18mm

Terrazzo, 18mm

Traduzido por Google,

Terrazzo é um material de construção que tem a seção transversal de lascas de rocha polida decorando sua aparência. É um material composto feito de chips cercados por um aglutinante. É derramado no local ou pré-moldado. É usado para pisos ou paredes.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaterrazzo_18
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)18
Relacionado
  • Material principalPedra natural agregada
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTerrazzo tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 66 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Terrazzo Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 15
  • Título OmniclassTerrazzo Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes