Publicar produtos
Vinyl Composition Tile, 1.6mm

Vinyl Composition Tile, 1.6mm

Traduzido por Google,

O ladrilho de composição vinílica (VCT) é um material de piso acabado usado principalmente em aplicações comerciais e institucionais.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavinyl_composition_tile_1_6
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)1.6
Relacionado
  • Material principalVinyl
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCVinyl flooring
  • Código UNSPSC30161707
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_94_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVinyl sheet facings
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes