Publicar produtos
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring

    Traduzido por Google,

    Telhas de vinil de luxo, bitola de 2,0 mm, camada de desgaste de 0,55 mm adequada para instalações comerciais, revestimento protetor de PUR
    A coleção de ladrilhos vinílicos de luxo Affinity 255 apresenta 16 tons com bitola de 2 mm e camada de desgaste de 0,55 mm, tornando-a a solução ideal para ambientes comerciais. A linha é 100% reciclável e possui um reforço de poliuretano reticulado de alta qualidade que oferece benefícios de limpeza superiores, economia de manutenção do ciclo de vida e ótima retenção de aparência.

    Especificação
    • The Affinity 255 luxury vinyl tile collection features 16 timber shades each with a 2mm gauge and 0.55mm wear layer that perfectly aligns alongside 2mm vinyl sheet flooring, providing a seamless flooring solution that flows throughout any commercial installation. The range is 100% recyclable and has a high quality, cross-linked polyurethane reinforcement which provides superior cleaning benefits, life cycle maintenance savings and optimum appearance retention.

      • Overall Wear Layer: 0.55 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2964 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood
      • Features: 16 shades, 2mm gauge, 0.55 wear layer
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Life Cycle Analysis: A+ Generic
      • Responsible Sourcing of Materials: BES6001 Very Good
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: Contains 40% recycled material
      • Expected Life: 10 Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAffinity-255-PUR
    • Familia de productoLuxury Vinyl Tiles
    • Grupo de produtosFlooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVinyl
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring