Publicar produtos
Wood, Walnut

Wood, Walnut

Traduzido por Google,

A nogueira é uma madeira dura de grão reto que varia de castanho chocolate (quando está no centro da árvore) a amarelo (da porção externa da árvore). Uma das principais opções para cabeceiras, mesas de jantar ornamentadas em estilo antigo e cornijas, a nogueira é normalmente revestida ou oleada para realçar sua cor.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawood_walnut
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCWood planks
  • Código UNSPSC30103605
  • Uniclass 2015 CódigoTE_20_50_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlanking/ strutting timber
  • Código CSI MasterFormat 201406 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION