Publicar produtos
XPS, Extruded Polystyrene, 30mm

XPS, Extruded Polystyrene, 30mm

Traduzido por Google,

A espuma de poliestireno extrudado (XPS) é um isolamento rígido que também é formado com polímero de poliestireno, mas fabricado por meio de um processo de extrusão e geralmente é fabricado com uma cor distinta para identificar a marca do produto.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaxps_30
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1250
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)30
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE