Publicar produtos
Drainroof
Geoplast

Drainroof

Traduzido por Google,
A solução moderna contra a urbanização extrema
Especificação
  • DRAINROOF IS THE DRAINAGE PANEL THAT ACCUMULATES AND RETAINS RAINWATER ON THE GREEN ROOFS, PROTECTING THE WATERPROOF MEMBRANE. IT drains the rainwater ON BOTH EXTENSIVE AND INTENSIVE ROOFS, AND HELPS PREVENT ITS RUN-OFF AND CONSEQUENT FLOODING. MODULAR AND LIGHT WEIGHT, IT IS EASILY INSTALLED ON BOTH FLAT AND SLOPED ROOFS OF UP TO 20%.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDrainroof
  • Familia de productoGREEN
  • Grupo de produtosGreen products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Edifícios
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoFormwork