Publicar produtos
Gripper Double Grid
Geoplast

Gripper Double Grid

Traduzido por Google,

Gripper Double Grid é uma superfície modular, estabilizada contra raios UV e feita de plástico 100% reciclado, ideal para quadras poliesportivas internas e externas. É adequada para basquete, futebol, tênis, hóquei, vôlei, fitness, handebol, patinação e muitos outros esportes.

O sistema Gripper Double Grid permite a montagem de uma quadra esportiva permanente em menos de um dia: uma quadra de 600 m² pode ser montada por 4 pessoas em apenas 4 horas.

Com sua estrutura homogênea de dupla cruz a 45°, o Gripper Double Grid oferece alta durabilidade e excelente aderência, garantindo o máximo conforto e segurança para os atletas.

O sistema de encaixe rápido garante uma montagem rápida e intuitiva, mesmo por trabalhadores sem experiência. A superfície perfurada permite uma limpeza fácil e uma drenagem eficiente da água da chuva, ideal para uso externo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagripper-double-grid
  • Familia de productoSPORT
  • Grupo de produtosSport products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1.5
  • Largura (mm)30.5
  • Profundidade (mm)30.5
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros
  • Uniclass 2015 CódigoAc_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoSports activities
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
Produtos parecidos

4.0 de 5 estrelas 4.0 (27)
3.7 de 5 estrelas 3.7 (44)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (47)