Publicar produtos
Cable chamber GEO-CRL130

Cable chamber GEO-CRL130

Traduzido por Google,

Câmara de cabos DN1000 / H1300

Diâmetro: 1140mm, Altura: 1300mm

Marca / Produtor: GEOplast

Abertura de bueiro: DN/da 600/625

pode ser encurtado em 200mm

Material: 100% polietileno sem aditivos de espuma

design à prova d'água

com nervura de reforço horizontal para evitar a flutuabilidade

esta versão é adequada para tampas de bueiros até a classe D

Aplicação: Câmaras de tração de cabos PE para cabos elétricos e de telecomunicações,

para acomodar mangas de emenda, patch panel, junções, cabos de fibra ótica, etc...,

Especificação
  • Cable chamber DN1000 / H1300

    Diameter: 1140mm , Height: 1300mm

    Brand / Producer: GEOplast

    Manhole opening: DN/da 600/625

    can be shortened by 200mm

    Material: 100% polyethylene without foam additives

    waterproof design

    with horizontal stiffening rib to prevent buoyancy

    this version is suitable for manhole covers up to class D

    Application: PE cable pulling chambers for electrical and telecommunication cables,

    for accommodating splice sleeves, patch panels, junctions, fibre optic cables, etc...,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacable-chamber-geo-crl130
  • Familia de productoShaft systems
  • Grupo de produtosCable shaft
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1300
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)48
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Rodoviário
  • Classificação IFCSegmento de cabos
  • Código ETIMEG000005
  • Nome ETIMSub-floor systems
  • Número OmniClass23-13 23 21
  • Título OmniclassRopes, Wires, and Cables

Disponibilidade da região

Europa
Austria