Publicar produtos
Manhole cover 009

Manhole cover 009

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Tampa de bueiro transitável - carga de roda de 600 kg

cor: preto

Material: polietileno

telescópica, inclinável até 5°.

superfície de piso antiderrapante incl. trava de segurança infantil

Especificação
  • Manhole cover passable - 600 kg wheel load

    colour: black

    Material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety lock

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamanhole-cover-009
  • Familia de productoManhole cover
  • Grupo de produtosManhole cover trafficable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)233
  • Largura (mm)774
  • Profundidade (mm)774
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)12
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
  • Classificação IFCFloor
  • Número OmniClass23-39 29 11 13 13
  • Título OmniclassManhole Cover

Disponibilidade da região

Europa
Austria