Publicar produtos
Manhole cover 051

Manhole cover 051

3.9 de 5 estrelas3.9(15 avaliações)
Traduzido por Google,

Classe de cobertura D 400 - acessibilidade para caminhões

Material: aço fundido

largura clara DN600

Especificação
  • Cover class D 400 - truck accessibility

    Material: cast steel

    clear width DN600

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamanhole-cover-051
  • Familia de productoManhole cover
  • Grupo de produtosManhole cover trafficable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
  • Classificação IFCFloor
  • Número OmniClass23-39 29 11 13 13
  • Título OmniclassManhole Cover

Disponibilidade da região

Europa
Austria