Publicar produtos
Manhole cover 099

Manhole cover 099

4.5 de 5 estrelas4.5(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Tampa de bueiro caminhável - 200 kg - preta

Diâmetro: DN/da 600/625

material: polietileno

telescópica, inclinável até 5°.

superfície de piso antiderrapante incl. trava de segurança infantil

Especificação
  • Manhole cover walkable - 200 kg - black

    Diameter: DN/da 600/625

    material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety lock

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamanhole-cover-099
  • Familia de productoManhole cover
  • Grupo de produtosManhole cover walkable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)233
  • Largura (mm)774
  • Profundidade (mm)774
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)12
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
  • Classificação IFCFloor
  • Número OmniClass23-39 29 11 13 13
  • Título OmniclassManhole Cover

Disponibilidade da região

Europa
Austria