Publicar produtos
Rainwater tank 6000l
Rainwater tank 6000l
Rainwater tank 6000l

    Rainwater tank 6000l

    3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Tanque de água da chuva 6200 litros

    - Cisterna de águas pluviais 6.200 litros em PE

    - eixo de cúpula telescópico giratório (5° inclinável) para adaptação à borda superior do terreno

    - 4 conexões incl. vedação de entrada DN/OD110

    - Olhal de recolocação

    Especificação
    • Rainwater tank 6200 litres

      - Rainwater cistern 6,200 litres made of PE

      - telescopic, rotatable dome shaft (5° inclinable) for adaptation to the top edge of the terrain

      - 4 connections incl. inlet seal DN/OD110

      - Relocation eyelet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarainwater-tank-6000l
    • Familia de productoWater tanks
    • Grupo de produtosRainwater storage tanks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)2200
    • Profundidade (mm)2300
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)223
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
    • Classificação IFCDepósito
    • Número OmniClass23-27 29 19 13
    • Título OmniclassSingle Walled Tanks

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria