Publicar produtos
HVAC system

HVAC system

Traduzido por Google,
Alimentado pelo sol. Impulsionado pela terra. Aproveitado e entregue pelo Geo Power System. O Geo Power System é um sistema inovador de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) que usa a temperatura subterrânea quase constante da Terra para aquecer ou resfriar passivamente o ar para uso residencial, comercial ou agrícola. O núcleo do sistema é um único trocador de calor terra-ar de tubo duplo que é instalado verticalmente no solo a uma profundidade de cerca de 16 pés. Na maioria das aplicações, o sistema inclui uma camada de paralelepípedos na fundação do edifício para maior controle de temperatura. O design e os componentes simples do Geo Power System facilitam a instalação e a manutenção, bem como os baixos custos operacionais. O sistema pode beneficiar todos os edifícios baixos, sejam construções novas ou reformas. Objeto BIM hospedado no Autodesk® Seek, publicado por cortesia BIMobject®
Especificação
  • Industry Standards: United Nations Environment Programme, U.S. Environmental Protection Agency, U.S. Green Building Council, Western Governors' Association
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahvac_system
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosHVAC system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-04-01
  • Número de edição2
Relacionado
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC