Publicar produtos
Mipolam Biocontrol
Mipolam Biocontrol
Mipolam Biocontrol
    Gerflor

    Mipolam Biocontrol

    Traduzido por Google,
    O piso para salas limpas Piso comercial - Piso para salas limpas Certificado para salas limpas: para uso em salas limpas ISO4 e GMP-Class-A Resistência ao tráfego pesado: empilhadeiras... Excelente resistência química

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • The selected floor covering is MIPOLAM BIOCONTROL, a single-layer homogeneous PVC covering approved for the construction of ISO 4 cleanrooms, with integrated colour and non-directional pattern, calendered, in rolls (2 m wide) or tiles (608 x 608 mm). It is classified according to its particulate, molecular and micro-biological impact. Mipolam BIOCONTROL is coated with a photo-reticulated polyurethane surface treatment that provides surface finish and cleanability suitable for cleanroom contamination control. It particularly withstands H2O2 type decontamination processes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-CLEAN-MIP-BIO
    • Familia de productoFlooring - Cleanroom
    • Grupo de produtosSalle propre
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-26
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617