Publicar produtos
Creation 40
Creation 40
Creation 40
Creation 40
    Gerflor

    Creation 40

    Traduzido por Google,

    CRIAÇÃO 40Espessura total

    • 2,00 mm

    Formatar

    • Prancha
    • Telha
    • Designs atemporais e tendências mais recentes
    • Tratamento de superfície PUR+ Matt
    • Madeiras e minerais ultrarrealistas
    • Fácil de limpar e manter.
    • Excelente durabilidade

    A coleção Creation 40 LVT é a escolha ideal para ambientes comerciais de tráfego médio. Disponível em designs contemporâneos, incluindo acabamentos realistas de madeira, minerais e têxteis que valorizam qualquer interior de edifício. Adequada para espaços de uso intenso, como boutiques, escritórios, edifícios públicos e outros ambientes comerciais. Instalação

    • Cole-o

    Acústico

    • 4 dB

    Resistência ao deslizamento

    • R10

    Recuo

    • ≤ 0,10 mm

    Classificação de resistência ao fogo

    • Bfl-s1

    Classificação

    • 23/32/41


    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • Construction:

      1. PROTECSHIELD™ => Micro scratch resistance, Easy maintenance & Natural look
      2. 4D DESIGN => Authentic Look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      3. RESILIENT COMFORT CORE => Acoustic comfort, Walking comfort, Easy installation & Easy cutting

      Contract Flooring. Residential Flooring. Luxury Vinyl Tiles. LVT.

      Product & Design

      • XL planks 1,5m & XL tiles 1m x 1m for a modern floor
      • Crystal wear layer for an enhanced authentic and ultra realistic finish
      • High definition of design & structured emboss on all decors
      • 4 Bevelled edges to create realistic tiles & planks effect
      • ProtecshieldTM surface treatment for a natural look

      Installation & Maintenance

      • ProtecshieldTM surface for enhanced scratch and stain resistance and easy to clean
      • Glue down solution selected references available in other formats such as Clic and Looselay
      • Can be installed with auto adhesive acoustic underlayer Smartfix 16 dB for improved sound insulation
      • 30 core designs available for all technologies so you can choose your decor without worrying about the installation

      Market application

      • European class 23 – 32 - 41 that is ideal for residential and contract applications

      Sustainability

        • 100% recyclable and up to 35% of recycled content
        • TVOC < 10 micrograms/m3 for outstanding indoor air quality
        • 100% Reach, Phthalate free, Formaldehyde-free for healthy and safe environments
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagerf-crea40
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de produtosCreation
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-02-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes