Publicar produtos
CREATION 55
CREATION 55
CREATION 55
CREATION 55
    Gerflor

    CREATION 55

    Traduzido por Google,

    Design de produto

    • Tábuas XL 1,5m e telhas XL 1m x 1m : piso moderno
    • Camada de desgaste de cristal: aparência autêntica
    • Alta definição de design e relevo estruturado: ultra-realismo
    • 4 bordas chanfradas: efeito de telhas e pranchas
    • ProtecShield™: aparência natural

    Instalação e manutenção

    • ProtecShield™ com maior resistência a riscos e manchas: fácil de limpar
    • Cola para baixo: instalação profissional
    • Pode ser instalado com subcamada acústica autoadesiva Smartfix 16 dB : Isolamento acústico
    • Pranchas pequenas: para instalação em espinha de peixe
    • Emboss In Register: ultra-realismo
    • Impressão digital com MyCreation 55 : O único limite é a sua imaginação
    • 30 designs principais disponíveis para todas as tecnologias : Escolha sua decoração sem se preocupar com a instalação

    Aplicação de mercado

    • Classe europeia 33: ideal para aplicações comerciais

    Sustentabilidade

    • 100% reciclável, 35% de conteúdo reciclado : Preservação dos recursos
    • TVOC < 10 microgramas/m3 : melhor qualidade do ar interior
    • Alcance 100%, sem ftalatos, sem formaldeído : Saúde e segurança

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • Construction:

      1. PROTECSHIELD™ => Micro scratch resistance, Easy maintenance & Natural look
      2. 4D DESIGN => Authentic Look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      3. RESILIENT COMFORT CORE => Acoustic comfort, Walking comfort, Easy installation & Easy cutting

      Contract Flooring. Residential Flooring. Luxury Vinyl Tiles. LVT.

      Product & Design

      • XL planks 1,5m & XL tiles 1m x 1m for modern floor
      • Crystal wear layer for an enhanced authentic and ultra realistic finish 
      • High definition of design & structured emboss on all decors
      • 4 Bevelled edges to create realistic tiles & planks effect
      • ProtecshieldTM surface  surface treatment for a natural look

       Installation & Maintenance

      • ProtecshieldTM surface  surface for enhanced scratch and stain resistance and easy to clean
      • Glue down solution selected references available in other formats such as Clic and Looselay 
      • Can be installed with auto adhesive acoustic underlayer Smartfix 16 dB for additional sound insulation
      • Small planks available for herringbone installation for contemporary interiors
      • Realistic emboss in wood and mineral decors 
      • Digital Print MyCreation 55 services available for unique floor schemes 
      • 30 core designs available for all technologies

      Market application

      • European class 33 ideal for semi-contract commercial applications
      • Popular choice in Retail, Education, Offices, Public Buildings

      Sustainability

      • 100% recyclable and up to 35% of recycled content
      • TVOC < 10 micrograms/m3 for outstanding indoor air quality
      • 100% Reach, Phthalate free, Formaldehyde-free for healthy and safe environments
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-CREA-55
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de produtosCreation
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-07-12
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes