Publicar produtos
CREATION 70 CLIC
CREATION 70 CLIC
CREATION 70 CLIC
CREATION 70 CLIC
    Gerflor

    CREATION 70 CLIC

    Traduzido por Google,
    • Crie designs realistas sem limites, acabamentos elegantes e formatos versáteis para todos os espaços.
    • Inovação Smart Comfort com camada superior acústica exclusiva
    • Ideal para renovações, com núcleo rígido que permite a instalação sem cola em pisos existentes.
    • Design ecologicamente consciente com construção leve e uma média de 33% de conteúdo reciclado, certificado pela SCS Global.

    Crie sem limites com o piso vinílico Creation 70 Clic LVT, que traz conforto, estilo e simplicidade para cada reforma com designs ultrarrealistas em madeira e minerais, perfeitos para áreas de alto tráfego, incluindo hotelaria, varejo, escritórios, edifícios públicos e muito mais. Instalação

    • Sistema de intertravamento

    Acústico

    • 4 dB

    Resistência ao deslizamento

    • R10

    Recuo

    • ≤ 0,10 mm

    Classificação de resistência ao fogo

    • Bfl-s1

    Classificação

    • 34/43

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • Construction:

      1. Exclusive ProtecShieldTM surface treatment - Long-lasting, protection, Ease of maintenance, Durable Matte finish
      2. Ultra realistic & embossed wear layer
      3. Printed Design Layer - Authentic look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      4. Acoustic Top Layer - Acoustic, thermal and walking comfort
      5. Rigid Core - effortless and durable fold down installation
      6. Fold Down Clic Installation System - Fast, effortless installation

      Design & Product

      • Create without limits with Creation 70 Clic where design meets innovation​
      • Ultra-realistic designs with ultra-realistic textures, velvet-touch surfaces and elegant ultra-matt finish​
      • New surface embosses provide varied textures that bring each design to life​
      • Available formats - XL planks, standard planks and rectangular tiles - designed to suit every space​
      • Smart Design with enhanced visual variation on selected designs for deeper realism​
      • Smart Comfort innovation - acoustic top layer for walking comfort, thermal comfort, sound reduction and easy cutting​
      • Rigid core is ideal for renovation, compatible with existing subfloors, resistant to temperature variations​
      • Lightweight construction which is easier to transport, handle and install​
      • From floor to wall - create seamless harmony with our Mural Revela Collection​

      Installation & Maintenance

      • Fold Down Clic system for fast, secure and dust-free installation with no glue required​
      • Silent installation with little noise and dust - respectful of surrounding environments​
      • Easy cutting - top layer allows clean 
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-CREA-70-CS
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de produtosCreation
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2016-03-17
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes