Publicar produtos
Mipolam Robust EL7
Mipolam Robust EL7
    Gerflor

    Mipolam Robust EL7

    Traduzido por Google,
    MIPOLAM ROBUST EL7 é um piso dissipativo, antiestático (< 2 kV), flexível e homogêneo, disponível tanto na forma de placa quanto de ladrilho. Calandrado e compactado com propriedades antiestáticas permanentes. Atuam como um dissipador contínuo 106 ≤ Rt ≤ 108 (EN 1081) e cumprem a norma EN 649.

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • Static-dissipative flooring Commercial flooring - ESD Permanent dissipative flooring => 10^6 < R < 10^9 Palette of 9 directionnal design available in rolls and tiles TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-ESD-MIP-ROB
    • Familia de productoFlooring - ESD
    • Grupo de produtosMipolam
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-04-27
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617